Atsarginė dalis, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tarpiklis
011L4017
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tipo pavadinimas: Tarpiklis, Tarpiklis
011L4017
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 300 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cu - Gasket B2-6 I/300 |
| Medžiagos spec. | Varis |
| Naudojama produktui | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Tarpiklis |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Bendrosios atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | B2-6 |
| Tipo pavadinimas | Tarpiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.52 Gram |
| Grynasis svoris | 0.499 Gram |
| Tūris | 0.001 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |