Atsarginė dalis, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Plombos dangtelis
011L4012
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tipo pavadinimas: Plombos dangtelis, Plombos dangtelis
011L4012
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 400 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Seal cap I/400 |
| Medžiagos spec. | Varis |
| Naudojama produktui | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Plombos dangtelis |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Bendrosios atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | B1-6 |
| Tipo pavadinimas | Plombos dangtelis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.273 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.172 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422005919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |