Atsarginė dalis, T 2; TE 2, Platėjanti veržlė
011L1105
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: T 2; TE 2, Tipo pavadinimas: Platėjanti veržlė, Žiedinė veržlė
011L1105
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Naudojama produktui | T 2TE 2 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Žiedinė veržlė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | TXV spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 18 mm |
| Sujungimo matmenys | NS 4- 12 |
| Tipo pavadinimas | Platėjanti veržlė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.139 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.136 Kilogram |
| Tūris | 0.053 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |