Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Atsarginė dalis, Plombos dangtelis

009L5210

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Tipo pavadinimas: Plombos dangtelis, Plombos dangtelis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4
Naudojama produktuiGBC 90bar V3 16s-22s
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlombos dangtelis
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėBM/GBC vožtuvo atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasPlombos dangtelis
Veržlės plokštumos plotis [mm]21 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.013 Kilogram
Grynasis svoris0.011 Kilogram
Tūris0.01 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162732250
Proposition 65No significant risk