Atsarginė dalis, Plombos dangtelis
009L5209
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Tipo pavadinimas: Plombos dangtelis, Plombos dangtelis
009L5209
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Naudojama produktui | GBC 90bar V3 6s-12s |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Plombos dangtelis |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | BM/GBC vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Plombos dangtelis |
| Veržlės plokštumos plotis [mm] | 21 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.009 Kilogram |
| Tūris | 0.01 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |