Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Remonto rinkinys, Atsukite veržlę

009G8014

Tipo pavadinimas: Atsukite veržlę, Naudojama produktui: GBC 25s-35s

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate2 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Naudojama produktuiGBC 25s-35s
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVeržlė / žiedas
Produkto tipasRemonto rinkinys
Produktų grupėBM/GBC vožtuvo atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasAtsukite veržlę
Veržlės plokštumos plotis [mm]31 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.02 Kilogram
Tūris0.036 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm