Remonto rinkinys, Atsukite veržlę
009G8012
Tipo pavadinimas: Atsukite veržlę, Naudojama produktui: GBC 6s-22s
009G8012
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 2 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | GBC New service kit 6-22s I/2 |
| Naudojama produktui | GBC 6s-22s |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Veržlė / žiedas |
| Produkto tipas | Remonto rinkinys |
| Produktų grupė | BM/GBC vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Atsukite veržlę |
| Veržlės plokštumos plotis [mm] | 21 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.019 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.009 Kilogram |
| Tūris | 0.021 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |