Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Flanšas, 22 mm, Litavimas

006-1180

Jungties standartas: EN 1254, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: FA 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaGriovelisLiežuvis
Flanšo versija2.3
Jungties standartasEN 1254
Laikymo varžto matmenysM12 x 160 mm
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Medžiagos spec.Žalvaris
Naudojama produktuiFA 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai2 tarpikliai2 laikymo varžtai4 veržlės
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [mm]22 mm
Sujungimo tipasLitavimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.326 Kilogram
Grynasis svoris1.251 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796