Flanšas, Litavimas
006-1175
Jungties standartas: ASME B 16.22, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| Flanšo versija | 2.0 |
| Jungties standartas | ASME B 16.22 |
| Material Description | Flange 1-1/8 in Soldering (FA20) |
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | PHT 85PHTQ 85 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 1 flanšas1 tarpiklis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | FA Spareparts and Acc |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.474 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.4 Kilogram |
| Tūris | 0.253 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |