Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Flanšas, 16 mm, Litavimas

006-1151

Jungties standartas: ASME B 16.22, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: FA 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaGriovelisLiežuvis
Flanšo versija1.1
Height (EF000040)64
Jungties standartasASME B 16.22
Laikymo varžto matmenysM12 x 127 mm
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering (FA 15)
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Žalvaris
Naudojama produktuiFA 15
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai2 tarpikliai2 laikymo varžtai4 veržlės
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]5/8 in
Sujungimo dydis [mm]16 mm
Sujungimo tipasLitavimas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.82 Kilogram
Grynasis svoris0.764 Kilogram
Tūris0.854 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422077503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm