Flanšas, 15 mm, Litavimas
006-1150
Jungties standartas: ASME B 16.22, Medžiagos spec.: Žalvaris, Naudojama produktui: FA 15
006-1150
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | GriovelisLiežuvis |
| Flanšo versija | 1.1 |
| Height (EF000040) | 64 |
| Jungties standartas | ASME B 16.22 |
| Laikymo varžto matmenys | M12 x 127 mm |
| Material Description | Flange set 1/2 in Soldering (FA 15) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Žalvaris |
| Naudojama produktui | FA 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai2 tarpikliai2 laikymo varžtai4 veržlės |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 15 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 96 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.854 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.729 Kilogram |
| Tūris | 0.854 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |