PM 65
006-1143
Naudojama produktui: PM 65, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
006-1143
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500) |
| Naudojama produkto komentarams | Skirta flanšų jungtims |
| Naudojama produktui | PM 65 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Staybolt set |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sriegio ilgis [col.] | 2.756 in |
| Sujungimo matmenys | M14 |
| Sujungimo tipas | Sriegis |
| Tipo pavadinimas | Varžtas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.384 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.384 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110668 |