TARPINĖS IR VARŽTAI, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
006-1137
TARPINĖS IR VARŽTAI, Naudojama produktui: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12
006-1137
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aušinimo medžiagos | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | TARPINĖS IR VARŽTAI |
| Naudojama produkto komentarams | Be filtro |
| Naudojama produktui | EVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Staybolt set |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sriegio ilgis [col.] | 0.866 in |
| Sujungimo matmenys | M12 |
| Sujungimo tipas | Sriegis |
| Tipo pavadinimas | Laikymo varžtų rinkinys |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Varžto ilgis [col.] | 6.575 in |
| Varžto ilgis [mm] | 167 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.633 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.601 Kilogram |
| Tūris | 0.521 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |