Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Naudojama produktui: FA 20, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Naudojama produktuiFA 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasStaybolt set
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sriegio ilgis [col.]0.866 in
Sujungimo matmenysM12
Sujungimo tipasSriegis
Tipo pavadinimasLaikymo varžtų rinkinys
Varžto ilgis [col.]8.110 in
Varžto ilgis [mm]206 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.293 Kilogram
Grynasis svoris0.288 Kilogram
Tūris0.064 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm