Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

VARZTAI IR TARPINES NRVA25/32, NRVA 32; NRVA 25

006-1135

VARZTAI IR TARPINES NRVA25/32, Naudojama produktui: NRVA 32; NRVA 25, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionVARZTAI IR TARPINES NRVA25/32
Naudojama produktuiNRVA 25NRVA 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasStaybolt set
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sriegio ilgis [col.]0.472 in
Sujungimo matmenysM12
Sujungimo tipasSriegis
Tipo pavadinimasLaikymo varžtų rinkinys
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Varžto ilgis [col.]5.827 in
Varžto ilgis [mm]148 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.565 Kilogram
Grynasis svoris0.547 Kilogram
Tūris0.207 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm