Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flanšas, 25 mm, Sandūrinis virinimas

006-1130

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: PHT 85; PHTQ 85

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija2.0
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFLANSAS 1" FA
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiPHT 85PHTQ 85
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys1 flanšas1 tarpiklis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.546 Kilogram
Grynasis svoris0.531 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.825 Liter
EAN/UPC5702422100171