Flanšas, 10 mm, Sandūrinis virinimas
006-1121
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1121
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| Flanšo versija | 1.0 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | Flange 10 mm Butt Weld (FA 15) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 1 flanšas1 tarpiklis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 10 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.316 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.272 Kilogram |
| Tūris | 0.82 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |