Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flanšas, 6 mm, Sandūrinis virinimas

006-1119

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaGriovelis
Flanšo versija1.0
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFlange 6 mm Butt Weld
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys1 flanšas1 tarpiklis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1/4 in
Sujungimo dydis [mm]6 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.288 Kilogram
Grynasis svoris0.26 Kilogram
Tūris0.315 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422100072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm