Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flanšas, 15 mm, Sandūrinis virinimas

006-1114

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: FA 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaGriovelisLiežuvis
Flanšo versija2.1
Jungties standartasEN 10220
Laikymo varžto matmenysM12 x 160 mm
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt weld (FA 20)
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiFA 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai2 tarpikliai2 laikymo varžtai4 veržlės
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]15 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.346 Kilogram
Grynasis svoris1.259 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.651 Liter
EAN/UPC5702422077343