Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flanšas, 10 mm, Sandūrinis virinimas

006-1111

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: FA 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaGriovelisLiežuvis
Flanšo versija1.1
Jungties standartasEN 10220
Laikymo varžto matmenysM12 x 127 mm
Material DescriptionFlange set 10 mm Butt Weld (FA 15)
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Plienas
Naudojama produktuiFA 15
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai2 tarpikliai2 laikymo varžtai4 veržlės
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3/8 in
Sujungimo dydis [mm]10 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.842 Kilogram
Grynasis svoris0.78 Kilogram
Tūris0.852 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422077404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm