Flanšas, 6 mm, Sandūrinis virinimas
006-1110
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Plienas, Naudojama produktui: FA 15
006-1110
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | GriovelisLiežuvis |
| Flanšo versija | 1.1 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Laikymo varžto matmenys | M12 x 127 mm |
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Plienas |
| Naudojama produktui | FA 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai2 tarpikliai2 laikymo varžtai4 veržlės |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 6 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.832 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.82 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |