Danfoss logo
Spare part - Packing

TE 12

006-1102

Naudojama produktui: TE 12, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Naudojama produkto komentaramsSU FILTRU
Naudojama produktuiTE 12
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasStaybolt set
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sriegio ilgis [col.]0.748 in
Sujungimo matmenysM12
Sujungimo tipasSriegis
Tipo pavadinimasLaikymo varžtų rinkinys
Varžto ilgis [col.]7.087 in
Varžto ilgis [mm]180 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.324 Kilogram
Grynasis svoris0.315 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480