FA 15; EVRA 10
006-1101
Naudojama produktui: FA 15; EVRA 10, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 20
006-1101
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA) |
| Naudojama produktui | EVRA 10FA 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Staybolt set |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sriegio ilgis [col.] | 0.748 in |
| Sujungimo matmenys | M12 |
| Sujungimo tipas | Sriegis |
| Tipo pavadinimas | Laikymo varžtų rinkinys |
| Varžto ilgis [col.] | 4.213 in |
| Varžto ilgis [mm] | 107 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.218 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.21 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197175 |