Danfoss logo
Atsarginė dalis, AVTA, Termostatinis elementas-product-details

Atsarginė dalis, AVTA, Termostatinis elementas

003N0148

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AVTA, Tipo pavadinimas: Termostatinis elementas, Termostatinis elementas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsaugataip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 5 29/32 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 150 mm
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]12 5/8 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]320 mm
Maks. jutiklio temperatūra [°C]130 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]266.0 °F
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Charakteristika
Vertė
Naudojama produkto komentaramsAtsarginė dalis TCV
Naudojama produktuiAVTA
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis elementas
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėVandens vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°C] [maks.]90 °C
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°C] [min.]50 °C
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°F] [maks.]194 °F
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°F] [min.]122 °F
Tipo pavadinimasTermostatinis elementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.3 Kilogram
Grynasis svoris0.253 Kilogram
Tūris1.974 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm