Atsarginė dalis, AVTB; AVTA, Termostatinis elementas
003N0080
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AVTB; AVTA, Tipo pavadinimas: Termostatinis elementas, Termostatinis elementas
003N0080
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įkrovos tipas | Universalus |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 18 x 210 mm |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 196 3/4 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 5000 mm |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 90 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 194.0 °F |
| Material Description | Spare Part Thermo. Element AVTA/B |
| Naudojama produktui | AVTAAVTB |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis elementas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Vandens vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°C] [maks.] | 65 °C |
| Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°C] [min.] | 25 °C |
| Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°F] [min.] | 77 °F |
| Temp. diapazonas AVTB/FJV [°C] [maks.] | 60 °C |
| Temp. diapazonas AVTB/FJV [°C] [min.] | 20 °C |
| Temp. diapazonas AVTB/FJV [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temp. diapazonas AVTB/FJV [°F] [min.] | 68 °F |
| Tipo pavadinimas | Termostatinis elementas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.546 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.159 Kilogram |
| Tūris | 2.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |