Danfoss logo
AVTA Service element

Atsarginė dalis, AVTB; AVTA, Termostatinis elementas

003N0075

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AVTB; AVTA, Tipo pavadinimas: Termostatinis elementas, Termostatinis elementas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasUniversalus
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]23/32 x 8 1/4 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]18 x 210 mm
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Maks. jutiklio temperatūra [°C]57 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]134.6 °F
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Naudojama produktuiAVTAAVTB
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis elementas
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėVandens vožtuvų atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°C] [maks.]30 °C
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°C] [min.]0 °C
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°F] [maks.]86 °F
Temp. diapazonas AVTA/FJVA [°F] [min.]32 °F
Temp. diapazonas AVTB/FJV [°C] [maks.]30 °C
Temp. diapazonas AVTB/FJV [°C] [min.]0 °C
Temp. diapazonas AVTB/FJV [°F] [maks.]86 °F
Temp. diapazonas AVTB/FJV [°F] [min.]32 °F
Tipo pavadinimasTermostatinis elementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.44 Kilogram
Grynasis svoris0.298 Kilogram
Tūris2.076 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423002498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm