Atsarginė dalis
003F0071
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Stūmoklio rinkinys
003F0071
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 17.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Korpuso medžiaga | Ketus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Material Description | Spare Part Piston Kit WVFX 32-40 |
| MWP (šaldymo medžiaga) [bar] | 24.1 bar |
| Naudojama produktui | WVFX 32WVFX 40 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Stūmoklio rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Vandens vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | WV Spare Part |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a |
| Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga) | 1/4 in - 6 mm |
| Sujungimo tipas | G |
| Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga) | SAE platėjanti mova |
| Terpė | Gėlas vanduoNatūralus sūrimas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tipo pavadinimas | Piston kit |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.24 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.217 Kilogram |
| Tūris | 0.168 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |