Atsarginė dalis
003F0070
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Silfonų modulis
003F0070
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [maks.] | 17.00 bar |
| Kontrolinio slėgio diapazonas [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Material Description | Spare Part Bellows Unit WVFX 32-40 |
| MWP (šaldymo medžiaga) [bar] | 24.1 bar |
| Naudojama produktui | WVFX 32WVFX 40 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Silfonų modulis |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Vandens vožtuvų atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R513A |
| Sujungimo dydis (aušinimo medžiaga) | 1/4 in - 6 mm |
| Sujungimo tipas (aušinimo medžiaga) | SAE platėjanti mova |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tipo pavadinimas | Bellows unit |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.206 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.196 Kilogram |
| Tūris | 0.402 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |