Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Solenoidinis vožtuvas, EVT 3.0, Veikimas: NC

068F0620

Aušinimo medžiagos: R744, Kv reikšmė [m³/h]: 0.23, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Jungčių medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Įėjimo dydis [mm]: 6, Išleidimo dydis [mm]: 6, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 18

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]3.00 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-104 °F
Aušinimo medžiagosR744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.270 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Identiškas produktas068F0630
Įėjimo dydis [mm]6.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [mm]6.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Kv reikšmė [m³/h]0.230 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve SS
Min. PD laikyti atidarytą [bar]0.4 bar
Min. PD laikyti atidarytą [psi]5.8 psi
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEVT 3.0
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisNe
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėNe
Tepalų suderinamumasPAGPOE
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]150 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-32 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
VeikimasNC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris270 Gram
Grynasis svoris240 Gram
Tūris1.183 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162440346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm