Solenoidinis vožtuvas, EVT 2.0, Veikimas: NC
068F0601
Aušinimo medžiagos: R744, Kv reikšmė [m³/h]: 0.1, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Jungčių medžiaga: Varis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 18
068F0601
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 2.00 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -104 °F |
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.100 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 18 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Identiškas produktas | 068F0627 |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Kampinis |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve CU |
| Min. PD laikyti atidarytą [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD laikyti atidarytą [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EVT 2.0 |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Ne |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritė | Ne |
| Tepalų suderinamumas | PAGPOE |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -32 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Veikimas | NC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 294 Gram |
| Grynasis svoris | 240 Gram |
| Tūris | 1.183 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438763 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |