Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Apsauginis išleidimo vožtuvas, SFV 20, G, 12 bar

2416+287

Slėgio nustatymas [bar]: 12, Sujungimo tipas: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)75
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Išleidimo jungties dydis [col.]1 1/2 in
Jungties standartasISO 228-1
KategorijaIV
Kėlimas [mm]4.00 mm
Komentarai0
KryptisKampinis
Material DescriptionSFV 20 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR
Material quality (EF001257)Other
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Patvirtintas pralaidumo koeficientas0.54 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto pavadinimasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto tipasSFV 20
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio nustatymas [bar]12 bar
Slėgio nustatymas [psig]174 psig
Slėgio sertifikatasTÜV certificate included
Srauto plotas [col.2]0.394 in²
Srauto plotas [mm2]254.0 mm²
Srauto skersmuo [col.]0.709 in
Srauto skersmuo [mm]18.0 mm
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasG
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Vardinis skersmuoDN < 25
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.006 Kilogram
Grynasis svoris3.974 Kilogram
Tūris2.408 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428192248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm