Danfoss logo
SFA 10 NPT

Apsauginis išleidimo vožtuvas, SFA 10H, NPT, 60 bar

148F5260

Slėgio nustatymas [bar]: 60, Sujungimo tipas: NPT, Slėgio sertifikatas: Su „Danfoss“ sertifikatu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR410AR744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties dydis [mm]10.00 mm
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties dydis [mm]15.0 mm
Jungties standartasANSI/ASME B 1.20.1
KategorijaIV
Kėlimas [mm]2.30 mm
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 260 NPT Safety valve
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Patvirtintas pralaidumo koeficientas0.85 kg
Charakteristika
Vertė
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto tipasSFA 10H
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio nustatymas [bar]60 bar
Slėgio nustatymas [psig]870 psig
Slėgio sertifikatasSu „Danfoss“ sertifikatu
Srauto plotas [col.2]0.056 in²
Srauto plotas [mm2]36.3 mm²
Srauto skersmuo [col.]0.268 in
Srauto skersmuo [mm]6.8 mm
Sujungimo dydis [col.]3/8 in
Sujungimo dydis [mm]10 mm
Sujungimo tipasNPT
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tvirtinimo standartasISO 4126-1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.28 Kilogram
Grynasis svoris1.09 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.283 Liter
EAN/UPC5715162483039