Apsauginis išleidimo vožtuvas, SFA 10, NPT, 22 bar
148F5222
Slėgio nustatymas [bar]: 22, Sujungimo tipas: NPT, Slėgio sertifikatas: Su „Danfoss“ sertifikatu
148F5222
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 10.00 mm |
| Įranga | Dangtelis |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 15.0 mm |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Kategorija | IV |
| Kėlimas [mm] | 2.30 mm |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10 T 222 NPT Safety valve |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Patvirtintas pralaidumo koeficientas | 0.85 kg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Paviršiaus danga | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Apsauginis išleidimo vožtuvas |
| Produkto tipas | SFA 10 |
| Produktų grupė | Saugaus išleidimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio nustatymas [bar] | 22 bar |
| Slėgio nustatymas [psig] | 319 psig |
| Slėgio sertifikatas | Su „Danfoss“ sertifikatu |
| Srauto plotas [col.2] | 0.056 in² |
| Srauto plotas [mm2] | 36.3 mm² |
| Srauto skersmuo [col.] | 0.268 in |
| Srauto skersmuo [mm] | 6.8 mm |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 10 mm |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tvirtinimo standartas | ISO 4126-1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.178 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.158 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483145 |