Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Apsauginis išleidimo vožtuvas, SFA 15-50, G, 21 bar

148F4111

Slėgio nustatymas [bar]: 21, Sujungimo tipas: G, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/4, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4
Išleidimo jungties dydis [col.]1
Jungties standartasISO 228-1
KategorijaIV
Kėlimas [mm]1.90 mm
Komentarai0
KryptisKampinis
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 21BAR SET PRESS.
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Patvirtintas pralaidumo koeficientas0.39 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto pavadinimasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto tipasSFA 15-50
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSFA 15
SCIP dokumentacijos Nr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Skysčių grupė1
Slėgio nustatymas [bar]21 bar
Slėgio nustatymas [psig]305 psig
Slėgio sertifikatasTÜV certificate included
Srauto plotas [col.2]0.206 in²
Srauto plotas [mm2]133.0 mm²
Srauto skersmuo [col.]0.512 in
Srauto skersmuo [mm]13.0 mm
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]15 mm
Sujungimo tipasG
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Vardinis skersmuoDN < 15
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.969 Kilogram
Grynasis svoris1.926 Kilogram
Tūris1.265 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428944793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm