Apsauginis išleidimo vožtuvas, SFA 15-50, G, 34 bar
148F4024
Slėgio nustatymas [bar]: 34, Sujungimo tipas: G, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/4, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1, Slėgio sertifikatas: Su „Danfoss“ sertifikatu
148F4024
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kategorija | IV |
| Kėlimas [mm] | 1.90 mm |
| Komentarai | 0 |
| Kryptis | Kampinis |
| Material Description | SFA 15-50, 34BAR SET PRESSURE |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACTSUA |
| Patvirtintas pralaidumo koeficientas | 0.39 kg |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Apsauginis išleidimo vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Apsauginis išleidimo vožtuvas |
| Produkto tipas | SFA 15-50 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Saugaus išleidimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SFA 15 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio nustatymas [bar] | 34 bar |
| Slėgio nustatymas [psig] | 493 psig |
| Slėgio sertifikatas | Su „Danfoss“ sertifikatu |
| Srauto plotas [col.2] | 0.206 in² |
| Srauto plotas [mm2] | 133.0 mm² |
| Srauto skersmuo [col.] | 0.512 in |
| Srauto skersmuo [mm] | 13.0 mm |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 15 mm |
| Sujungimo tipas | G |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Vardinis skersmuo | DN < 15 |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Išorinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.025 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.926 Kilogram |
| Tūris | 1.285 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |