Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Apsauginis išleidimo vožtuvas, SFA 15, G, 16 bar

148F3216

Slėgio nustatymas [bar]: 16, Sujungimo tipas: G, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/4, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1, Slėgio sertifikatas: Su „Danfoss“ sertifikatu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4
Išleidimo jungties dydis [col.]1
Jungties standartasISO 228-1
KategorijaIV
Kėlimas [mm]4.80 mm
Komentarai0
KryptisKampinis
Material DescriptionSFA 15 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTSUA
Patvirtintas pralaidumo koeficientas0.73 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto pavadinimasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto tipasSFA 15
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSFA 15
SCIP dokumentacijos Nr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Skysčių grupė1
Slėgio nustatymas [bar]16 bar
Slėgio nustatymas [psig]232 psig
Slėgio sertifikatasSu „Danfoss“ sertifikatu
Srauto plotas [col.2]0.206 in²
Srauto plotas [mm2]133.0 mm²
Srauto skersmuo [col.]0.512 in
Srauto skersmuo [mm]13.0 mm
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]15 mm
Sujungimo tipasG
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Vardinis skersmuoDN < 15
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.877 Kilogram
Grynasis svoris1.801 Kilogram
Tūris1.289 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428194105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm