Apsauginis išleidimo vožtuvas, BSV 8, G, 25 bar
2416+211
Įėjimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/4, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1
2416+211
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Height (EF000040) | 62 |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 |
| Įėjimo jungties tipas | G |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kategorija | IV |
| Kėlimas [mm] | 1.45 mm |
| Kryptis | Kampinis |
| Material Description | BSV 8 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUA |
| Patvirtintas pralaidumo koeficientas | 0.43 kg |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Apsauginis išleidimo vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Apsauginis išleidimo vožtuvas |
| Produkto tipas | BSV 8 |
| Produktų grupė | Saugaus išleidimo vožtuvai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio nustatymas [bar] | 25 bar |
| Slėgio nustatymas [psig] | 363 psig |
| Slėgio sertifikatas | TÜV certificate included |
| Srauto plotas [col.2] | 0.078 in² |
| Srauto plotas [mm2] | 50.0 mm² |
| Srauto skersmuo [col.] | 0.315 in |
| Srauto skersmuo [mm] | 8.0 mm |
| Sujungimo dydis [col.] | 5/16 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 8 mm |
| Sujungimo tipas | G |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°C] [maks.] | 100 °C |
| Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°C] [min.] | -30 °C |
| Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°F] [min.] | -22 °F |
| Temp. diapazonas su POV [°C] [maks.] | 100 °C |
| Temp. diapazonas su POV [°C] [min.] | -50 °C |
| Temp. diapazonas su POV [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temp. diapazonas su POV [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Vardinis skersmuo | DN < 15 |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Išorinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.66 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.563 Kilogram |
| Tūris | 1.265 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |