Danfoss logo
BSV safety relief valve

Apsauginis išleidimo vožtuvas, BSV 8, G, 18 bar

2416+202

Įėjimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/4, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)62
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4
Įėjimo jungties tipasG
Išleidimo jungties dydis [col.]1
Jungties standartasISO 228-1
KategorijaIV
Kėlimas [mm]1.45 mm
KryptisKampinis
Material DescriptionBSV 8 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR
Material quality (EF001257)Other
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTSUA
Patvirtintas pralaidumo koeficientas0.43 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto pavadinimasApsauginis išleidimo vožtuvas
Produkto tipasBSV 8
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio nustatymas [bar]18 bar
Slėgio nustatymas [psig]261 psig
Slėgio sertifikatasSu „Danfoss“ sertifikatu
Srauto plotas [col.2]0.078 in²
Srauto plotas [mm2]50.0 mm²
Srauto skersmuo [col.]0.315 in
Srauto skersmuo [mm]8.0 mm
Sujungimo dydis [col.]5/16 in
Sujungimo dydis [mm]8 mm
Sujungimo tipasG
Surface protection (EF000139)Other
Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°C] [maks.]100 °C
Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°C] [min.]-30 °C
Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°F] [maks.]212 °F
Temp. diapazonas su apsauginiu vožtuvu [°F] [min.]-22 °F
Temp. diapazonas su POV [°C] [maks.]100 °C
Temp. diapazonas su POV [°C] [min.]-50 °C
Temp. diapazonas su POV [°F] [maks.]212 °F
Temp. diapazonas su POV [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Vardinis skersmuoDN < 15
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.658 Kilogram
Grynasis svoris1.563 Kilogram
Tūris1.265 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428193023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm