Danfoss logo
DSV 10 NPT

Perjungimo vožtuvas, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Įėjimo jungties tipas: NPT 3/4, Išleidimo jungties tipas: NPT 1/2, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [col.]3/4 in
Apsauginio vožtuvo jungties stdANSI/ASME
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]24.210 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosOutlet: NPT 1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo jungties tipasNPT 3/4
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2
Išleidimo jungties tipasNPT 1/2
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisTrikryptis
Kv reikšmė [m³/h]5.500 m³/h
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas stabdymo vožtuvas
Produkto pavadinimasPerjungimo vožtuvas
Produkto tipasDSV 10
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Sujungimo tipasNPT
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.72 Kilogram
Grynasis svoris1.476 Kilogram
Tūris3.506 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm