Danfoss logo
DSV 10

Perjungimo vožtuvas, DSV 10

148F3054

Išleidimo jungties tipas: G, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [col.]3/4 in
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [mm]20 mm
Apsauginio vožtuvo jungties stdEN 10220
Apsauginio vožtuvo jungties tipasVirinimo tūtos
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]24.210 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosOutlet: G1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo jungties tipasND15 Welding nipples
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4
Išleidimo jungties komentaraiJungtis
Išleidimo jungties tipasG
Jungties standartasEN 10220ISO 228-1
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisTrikryptis
Charakteristika
Vertė
Kv reikšmė [m³/h]5.500 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve+Kit of SFA10 65bar
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Pridedamos dalysSu rinkiniu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas stabdymo vožtuvas
Produkto pavadinimasPerjungimo vožtuvas
Produkto tipasDSV 10
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.548 Kilogram
Grynasis svoris1.45 Kilogram
Tūris3.627 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428657358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm