Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas

148F3010

Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32, Išleidimo jungties dydis [col.]: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vožtuvo derinys2 x SFV 20
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [col.]1 in
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [mm]25 mm
Apsauginio vožtuvo jungties stdEN 10220
Apsauginio vožtuvo jungties tipasVirinimo flanšas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]34.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Įėjimo jungties dydis [mm]32.00 mm
Įėjimo jungties tipasVirinimo flanšas
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1
Išleidimo jungties komentaraiSrieginis flanšas
Išleidimo jungties tipasG
Jungties standartasEN 10220ISO 228-1
Charakteristika
Vertė
KategorijaII
KryptisTrikryptis
Kv reikšmė [m³/h]30.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]580 psig
Material DescriptionDSV 32 FD32/25 DVIG. VENTILIS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Pridedamos dalysSu rinkiniu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas stabdymo vožtuvas
Produkto pavadinimasPerjungimo vožtuvas
Produkto tipasDSV 2
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.956 Kilogram
Grynasis svoris5.9 Kilogram
Tūris10.275 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428242493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm