Perjungimo vožtuvas, DSV 2, Virinimo flanšas
148F3007
Įėjimo jungties tipas: Virinimo flanšas, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1 in, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4
148F3007
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauginio vožtuvo derinys | 2 x SFA 15 |
| Apsauginio vožtuvo jung. dydis [col.] | 3/4 in |
| Apsauginio vožtuvo jung. dydis [mm] | 20 mm |
| Apsauginio vožtuvo jungties std | EN 10220 |
| Apsauginio vožtuvo jungties tipas | Virinimo tūtos |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 34.800 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Virinimo flanšas |
| Įranga | Dangtelis |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/4 |
| Išleidimo jungties komentarai | Srieginis flanšas |
| Išleidimo jungties tipas | G |
| Jungties standartas | EN 10220ISO 228-1 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kryptis | Trikryptis |
| Kv reikšmė [m³/h] | 30.000 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 580 psig |
| Material Description | DSV2 FD25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Pridedamos dalys | Su rinkiniu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dvigubas stabdymo vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Perjungimo vožtuvas |
| Produkto tipas | DSV 2 |
| Produktų grupė | Saugaus išleidimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Spalvoti dažai | Rausvai ruda |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Vidinis / išorinis išleidimas | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9.1 Kilogram |
| Tūris | 11.833 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |