Danfoss logo
DSV 1 Change-over valve

Perjungimo vožtuvas, DSV 1, Virinimo šaka

148F3005

Įėjimo jungties tipas: Virinimo šaka, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1 in, Išleidimo jungties dydis [col.]: 3/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vožtuvo derinys2 x SFA 15
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [col.]3/4 in
Apsauginio vožtuvo jung. dydis [mm]20 mm
Apsauginio vožtuvo jungties stdEN 10220
Apsauginio vožtuvo jungties tipasVirinimo tūtos
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.300 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 in
Įėjimo jungties dydis [mm]25.00 mm
Įėjimo jungties tipasVirinimo šaka
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4
Išleidimo jungties komentaraiJungtis
Išleidimo jungties tipasG
Jungties standartasEN 10220ISO 228-1
Charakteristika
Vertė
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisTrikryptis
Kv reikšmė [m³/h]17.500 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]580 psig
Material DescriptionDSV 1 DVIGUBAS VENTILIS ND20
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Pridedamos dalysSu rinkiniu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas stabdymo vožtuvas
Produkto pavadinimasPerjungimo vožtuvas
Produkto tipasDSV 1
Produktų grupėSaugaus išleidimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.948 Kilogram
Grynasis svoris4.15 Kilogram
Tūris12.005 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428242547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm