Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 125, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140

148B6922

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasFIA-140BSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]5 in
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]5 in
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasANSI B 36.10 SCH 80
KategorijaII
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCECRNUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL-140B 125
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris32.3 Kilogram
Grynasis svoris24.3 Kilogram
Tūris89.01 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm