Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 20, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140
148B6865
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas
148B6865
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | CHV-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Kampinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCRNUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Vožtuvo korpusas |
| Produkto pavadinimas | Daugiafunkcio vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | SVL-140B 20 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.05 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.9 Kilogram |
| Tūris | 2.612 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |