Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 50, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140

148B6862

Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Jungties standartas: EN 1254-5; ASME B16.50, Įėjimo jungties dydis [mm]: 54, Išleidimo jungties dydis [mm]: 54

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasFIA-140BICMTSSVA-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]2 1/8 in
Įėjimo jungties dydis [mm]54.00 mm
Įėjimo jungties tipasBrazed
Išleidimo jungties dydis [col.]2 1/8 in
Išleidimo jungties dydis [mm]54.0 mm
Išleidimo jungties tipasBrazed
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasASME B16.50EN 1254-5
KategorijaI
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCECRNUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL-140B 50
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.25 Kilogram
Grynasis svoris4.8 Kilogram
Tūris7.259 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm