Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL-140B 50, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140
148B6861
Dalių programos pavadinimas: ICMTS, Jungties standartas: EN 1254-5; ASME B16.50, Įėjimo jungties dydis [mm]: 54, Išleidimo jungties dydis [mm]: 54
148B6861
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 2 1/8 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 54.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Brazed |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 2 1/8 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 54.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Brazed |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Kategorija | I |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Kampinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint) |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Vožtuvo korpusas |
| Produkto pavadinimas | Daugiafunkcio vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | SVL-140B 50 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.15 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.7 Kilogram |
| Tūris | 7.259 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |