Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Angleway 148B6726

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL 25, SVL Flexline, Kryptis: Kampinis, 28 mm, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65

148B6726

Used for product: SVL 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]28.00 mm
Įėjimo jungties tipasLitavimas
Išleidimo jungties dydis [mm]28.0 mm
Išleidimo jungties tipasLitavimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 1254-5
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD ANG PS65
Naudojama produktuiSVL 25
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL 25
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.86 Kilogram
Grynasis svoris1.85 Kilogram
Tūris5.372 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428559867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm