Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 40, SVL Flexline, Angleway 148B6717

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL 40, SVL Flexline, Kryptis: Kampinis, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65

148B6717

Used for product: SVL 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 5/8 in
Įėjimo jungties tipasLitavimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1 5/8 in
Išleidimo jungties tipasLitavimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasASME B16.22
KategorijaII
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint Housing SVL 40 SA ANG PS65
Naudojama produktuiSVL 40
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL 40
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.907 Kilogram
Grynasis svoris1.778 Kilogram
Tūris5.372 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428559942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm