Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, SVL 50, SVL Flexline, Kryptis: Kampinis, 50 mm, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52

148B5741

Used for product: SVL 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]2 in
Įėjimo jungties dydis [mm]50.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]2 in
Išleidimo jungties dydis [mm]50.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
KategorijaSVL Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSVL 50 DIN Valve housing ANG PS52
Naudojama produktuiSVL 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasSVL 50
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.258 Kilogram
Grynasis svoris1.84 Kilogram
Tūris5.372 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428485692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm